1 1/8 N CTL

1 1/8 N CTL
1 1/8 N CTL

Eje, 60 Case, 1.1248 / 1.1250 in Diámetro, Clase N, Acero, 60 Rockwell C mín., Corte de longitud, 202 in Largo +/- 1/32 in

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • For use with needle roller Bearings
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000050"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro nominal, eje [d]1.125 in
Diámetro real [d]1.1248 / 1.1250 in 
Longitud202 in +/- 1/32 in 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial8 Ra microinch Max 
ClaseClase N 
Dureza60 Rockwell C mín. 
Linealidad0,001 in por pie acumulativa (0,002 in TIR) 
MaterialAcero 
Material, ShaftAcero 
Número UPC662486933816 
Profundidad de la carcasa0.080 in
Redondez0.000050 in
Unión cónica0.0001 in
Weight0.281 lb/in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: